19" 扩装技术

用于型轨的安装组件

必须根据机柜型号和机柜宽度,为安装角轨和安装框架选择安装套件。

用于型轨的安装组件

TS 安装套件,具有不同宽度 TS 中的英制/公制

通用深度支撑片,在上面可以以不同的深度和宽度安装 L 形和有凹槽的型轨。

用于型轨的安装组件

安装角 用于 19" 安装角轨

在固定 19" 安装角轨时需要。

用于型轨的安装组件

TS 安装角 用于 TS 中的 L 型安装角轨,482.6 mm (19")

在电缆穿引时实现侧面自由空间,通过固定长孔进行宽度可变的固定。

用于型轨的安装组件

安装角轨附加固定件 带 L 型安装角轨

在分布负载不均衡的情况下防止型轨变形,直接固定在 482.6 mm (19") 型轨上和纵深安装的系统机箱中。