由 4 根深度支撑条组成,用于容纳型轨
- 型号:
- DK 7827800
- 产品描述
- 安装在宽度为 800 mm 的机柜中:安装套件由 4 根深度支撑条组成,用于容纳安装角轨。一个包装单元足以安装一个或两个英制固定平面。对特别重的安装设备建议中间附加使用深度支撑条。前侧的开口能够在完全扩装的情况下方便电缆铺设。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 宽度: 800 mm
深度: 800 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 5.276 kg
- 毛重
- 5.554 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177235021
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261