19" 扩装技术 英制扩装 用于在 19" 平面和镶面中安装抽屉、将非 19" 设备安在 19" 角轨上,可通过锁紧螺母或创新型 19" 紧固件实现 英制扩装 适配器套件,3 U 用于宽度为 800 mm 的机柜 固定单独的 482.6 mm (19") 组件,或作为机柜后部额外的安装方式。 跳转至产品页面 英制扩装 适配器,3 U 深度偏移 100 mm 在带有 19" 安装位置的箱体内,如服务器机柜或电子机柜,将安装组件的 482.6 mm (19”) 固定件向后移动。 跳转至产品页面 英制扩装 适配器,公制转换为英制,21"/19" 可以讲英制组件固定在公制型轨 (535 mm) 上或安装在混合系统上。 跳转至产品页面 英制扩装 抽屉 用于一个 482.6 mm (19") 固定平面 可以固定在型轨正面,482.6 mm (19")。带有封盖和伸缩轨,用于存放配置清单、使用手册以及小材料。 跳转至产品页面 英制扩装 抽屉用于 482.6 mm (19") 用于 TS 适配型材,两侧固定 用于键盘、操作手册等,可承重 50 kg,可以绕纵轴 180° 安装。 跳转至产品页面 英制扩装 空气导流板 用于 VX IT 19 寸标准安装角轨 用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。 跳转至产品页面 英制扩装 空气导流板 用于 VX IT 19 寸动态安装角轨 用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。 跳转至产品页面 英制扩装 安装板 482.6 mm (19") 可以在 19" 平面中快速集成小型安装单元,如电位平衡轨、配电器盒、电气小组件等。 跳转至产品页面 英制扩装 托板 用于小型装置 安全固定非 19" 小型设备的角形托板。 跳转至产品页面 英制扩装 服务器滑动伸缩轨 用于 IT 机柜系统和 IT 箱体 即使在已安装状态下,也能保证服务器的操作便捷性。用于宽度最大为 430 mm 的服务器。 跳转至产品页面 英制扩装 用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板 用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。 跳转至产品页面 英制扩装 用于 TS IT 19" 型材轨的导风板 用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。 跳转至产品页面 英制扩装 带螺钉的弹簧螺母 用于 T 型槽口型材 M6 x 10 mm,用于 T 型槽型材,确保附件组件在 T 型槽型轨上灵活安全的安装。 跳转至产品页面 英制扩装 嵌入式固定螺栓, 19" 由一个膨胀螺母组成,此螺母可从四方形固定孔前面嵌入并紧接着用固定螺钉加固。 跳转至产品页面 英制扩装 固定螺钉 用于电子架装,482.6 mm (19") 安装设备和遮盖板。 跳转至产品页面 英制扩装 插入螺母 M5/M6,可以将电子架装、482.6 mm (19") 安装设备和遮盖板固定在固定型材上,482.6 mm (19")。 跳转至产品页面