用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
- 型号:
- DK 5302011
- 您的获益
- 用于有针对性地提高温控系统的能效
- 配备垂直刷条,用于在外部安装平面的安装角轨系统中进行无碰撞分隔。
- 使用范围
- 用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
- 材料
- 钢板
遮盖板:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素
刷条:塑料,符合 UL 94-HB - 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 2 块垂直护板
2 块水平护板
4 个毛刷条
4 个蜂窝聚氨酯泡沫件
包括固定件
4 块遮盖板, 482.6 mm(19 寸),1 U - 安装操作说明
- 具有毛刷条的垂直护板用于分割,可安装在前部和后部 19" 型材安装角轨上。
- 带毛刷条的水平护板仅可安装在前部 19" 型材安装角轨上.
- 可选择将内嵌于分隔面中的 482.6 mm(19 寸)安装截面与随附的遮盖板锁闭连接,用于安装其他扩装组件或用于引入电缆。注意特定产品的供货范围。
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
高度: = 1,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.5 kg
- 毛重
- 6.72 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 20.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 56090000
- EAN
- 4028177955264
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 产品描述
- Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 800x1200 mm, RAL 9005
- 资料
- 说明书