空气导流板 用于 VX IT 19 寸标准安装角轨

型号: DK 5302012

用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。

型号:
DK 5302012
您的获益
用于有针对性地提高温控系统的能效
配备垂直刷条,用于在外部安装平面的安装角轨系统中进行无碰撞分隔。
使用范围
用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
材料
钢板
遮盖板:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素
刷条:塑料,符合 UL 94-HB
表面
喷漆
颜色
RAL 9005
供货范围
2 块垂直护板
2 块水平护板
4 个毛刷条
4 个蜂窝聚氨酯泡沫件
包括固定件
安装操作说明
具有毛刷条的垂直护板用于分割,可安装在前部和后部 19" 型材安装角轨上。
带毛刷条的水平护板仅可安装在前部 19" 型材安装角轨上.
可选择将内嵌于分隔面中的 482.6 mm(19 寸)安装截面与随附的遮盖板锁闭连接,用于安装其他扩装组件或用于引入电缆。注意特定产品的供货范围。
适用于
宽度: = 600 mm
高度: = 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
2.276 kg
毛重
2.278 kg
税率号
56090000
EAN
4028177955271
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
产品描述
Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 600x1800 mm, RAL 9005
资料
说明书