在带有 19" 安装位置的箱体内,如服务器机柜或电子机柜,将安装组件的 482.6 mm (19”) 固定件向后移动。
- 型号:
- DK 7246400
- 产品描述
- 这类适配器用于在带有 19″ 安装位置的箱体内,如服务器机柜或电子机柜,将安装组件的 482.6 mm (19″) 固定件向后移动。以此在安装组件前面获得足够的空间,以集成接线板或开关,同时充分利用最大箱体深度。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 高度单位
- 3 U
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.34 kg
- 毛重
- 0.37 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177389830
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- 适配器套件3U
- 资料
- 信息表