可以讲英制组件固定在公制型轨 (535 mm) 上或安装在混合系统上。
- 型号:
- DK 7246010
- 产品描述
- 英制组件可用这类适配器固定在公制安装角轨 (535 mm) 上或安装在混合系统上。
- 材料
- 铝挤压型材
- 尺寸
- 高度: 2 SU
- 高度单位
- 1 U
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.02 kg
- 毛重
- 0.02 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177401884
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- DK 适配器