适配器,公制转换为英制,21"/19"

型号: DK 7246060

可以讲英制组件固定在公制型轨 (535 mm) 上或安装在混合系统上。

型号:
DK 7246060
产品描述
英制组件可用这类适配器固定在公制安装角轨 (535 mm) 上或安装在混合系统上。
材料
铝挤压型材
尺寸
高度: 11 SU
高度单位
6 U
包装单元
2 件
净重
0.182 kg
毛重
0.185 kg
税率号
83024900
EAN
4028177187191
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
DK 适配器