可以固定在型轨正面,482.6 mm (19")。带有封盖和伸缩轨,用于存放配置清单、使用手册以及小材料。
- 型号:
- DK 7282035
- 产品描述
- 用于安装角轨 482.6 mm (19") 的正面固定。带有用于存放配置清单、使用手册以及小材料的封盖和滑动伸缩轨。不同的小型 2 U 结构也适用于安装在摇架内。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 完整安装
安全锁 12321 - 可用深度
- 419 mm
- 可用宽度
- 411 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.435 kg
- 毛重
- 6.82 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 25.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177165953
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK7282 19 制图 2U RAL 7035