可以在 19" 平面中快速集成小型安装单元,如电位平衡轨、配电器盒、电气小组件等。
- 型号:
- DK 7151300
- 产品描述
- 用于在 19″ 层面内快速集成小型安装单元,如电位母线、分线盒、电气组件等。可直接将组件用螺钉固定在集成的 25 mm 系统孔上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- Width mounting surface
- 450 mm
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 430 mm
- 高度单位
- 2 U
- 适用于组件的安装高度
- 2 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.619 kg
- 毛重
- 0.62 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177625471
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 盲板 19“ 2U