安装套件 用于 VerticalBox

型号: DK 7501100

可转动的支撑板,在电缆铺设内部扩装、固定小型设备和插座板等方面具有更多灵活性。

型号:
DK 7501100
产品描述
可转动的支承板在内部扩展方面提供更大的灵活性,用于小型装置、插座板等的电缆敷设和固定。可以 25 mm 的孔阵间距调节深度。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 350 mm
高度: 485 mm
包装单元
1 件
净重
2.3 kg
毛重
2.85 kg
税率号
83024900
EAN
4028177625433
ECLASS 8.0
27189234