19" 扩装技术

遮盖板和前面板

盲板用于遮盖无需使用的高度单元。提供不同的高度型号,采用铝质、钢板和塑料等不同的材质。 用于螺丝锁定或免工具快速安装。

遮盖板和前面板

通风型护板 482.6 mm (19")

用于机柜和箱体的通风。

遮盖板和前面板

小型设备箱,4 U,带隔板 用于一个 482.6 mm (19") 固定平面

小型设箱体包含可调整的安装底板,通过此底板可额外划分箱体。

遮盖板和前面板

通风型前面板 宽度 482.6 mm (19")

用于机柜和箱体的通风。

遮盖板和前面板

遮盖板 482.6 mm (19")

作为空白区域的覆盖或个人的选择配置。

遮盖板和前面板

遮盖板 482.6 mm (19") 无需工具固定

用于封闭 482.6 mm (19") 安装平面中的空闲区域。

遮盖板和前面板

铰链 用于遮盖板

用于遮盖板的铰链

遮盖板和前面板

遮盖板 19"

不同高度的铝遮盖板。将安装平面内的空闲位置清理干净。

遮盖板和前面板

光纤转接器 (Breakout-Box),1 U

用于容纳拼接卡式带盒,可以将光纤转接电缆进行无拼接的铺设。

遮盖板和前面板

光缆接线箱,深度可调

用于容纳拼接卡式带盒。

遮盖板和前面板

光缆接线箱带滑动式拉出装置 可锁

用于容纳拼接卡式带盒,通过伸缩式完全拉出装置实现通达性。

遮盖板和前面板

接插嵌板 用于光缆接线箱,可锁

可为不同的耦合类型提供 5 种不同的 LWL 板。根据所选板材型号和尺寸,每个板材的安装位置数量各异。

遮盖板和前面板

带圆杆的安装件,3 U 用于 LSA 板

用于 LSA 板,可以在 2 个直径 12 mm 的圆杆上容纳 15 个 LSA 成型隔板 2/10,容纳单元可以集成到所有 482.6 mm (19") 固定平面中。

遮盖板和前面板

安装系统,2 U 用于 LSA 安装套件

用于 LSA 安装套件,可以在 482.6 mm (19") 安装平面中容纳 LSA 安装槽/通用型安装角。

遮盖板和前面板

支承单元,3 U 用于 LSA-Plus 板,最大 150 DA

用于 LSA-Plus 板,最大 150 DA,可以容纳最多 15 个 LSA-Plus 板(每板 10 个 DA),实现 3 x 5 LSA-Plus 连接板 2/10 的安装,结构系列 2 水平。