用于机柜和箱体的通风。
- 型号:
- IT 5302201
- 产品描述
- 用于有针对性地将气流从前端区域中导入至 19 寸平面中。
- 您的获益
- 通风孔面积占孔板面积约 85 %
- 使用范围
- 有针对性地将冷空气从双底板中导出,经过前端并进入各个组件温控系统的后侧
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 高度单位
- 1 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.234 kg
- 毛重
- 0.237 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 产品描述
- Ventilation panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005