遮盖板 482.6 mm (19")

型号: DK 7152035

作为空白区域的覆盖或个人的选择配置。

型号:
DK 7152035
产品描述
作为空白区域的覆盖或个人的选择配置。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
Build-up height
88 mm
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度单位
2 U
包装单元
2 件
净重
1 kg
毛重
1.268 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177165755
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
产品描述
DK 盲板 2U RAL7035 每包2个