作为空白区域的覆盖或个人的选择配置。
- 型号:
- DK 7156005
- 产品描述
- 作为空白区域的覆盖或个人的选择配置。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- Build-up height
- 266 mm
- 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 高度单位
- 6 U
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.9 kg
- 毛重
- 3.08 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 13 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177492134
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 产品描述
- DK 6U盲板