用于 LSA-Plus 板,最大 150 DA,可以容纳最多 15 个 LSA-Plus 板(每板 10 个 DA),实现 3 x 5 LSA-Plus 连接板 2/10 的安装,结构系列 2 水平。
- 型号:
- DK 7050100
- 产品描述
- 用于安装最多 15 个 LSA-Plus 板(每个 10 DA)。可水平安装 3 排每排 5 个 LSA-Plus 接线板 2/10,结构系列 2。板长 124 mm,高度安装孔阵分布间隔 22.5 mm。此支承单元可集成安装在所有 482.6 mm (19˝) 固定平面上。安装的前面在 19˝ 压盖板后面 75 mm 处。集成式束线环能够对通讯电缆进行分级铺设和分配。
- 材料
- 不锈钢
- 供货范围
- 支承单元,8 个束线环
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.68 kg
- 毛重
- 0.8 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 3U 支承单元 用于 LSA-PLUS板