不同高度的铝遮盖板。将安装平面内的空闲位置清理干净。
- 型号:
- EL 1933200
- 产品描述
- 用于安装在电⼦机柜或箱体中。
- 您的获益
- 用于在安装层面内部干净地封闭自由安装空间
- 材料
- 铝,3 mm
- 表面
- 经天然铝阳极氧化处理
- 高度单位
- 3 U
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 1.62 kg
- 毛重
- 1.718 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177012721
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 产品描述
- "EL 遮盖板 19"" 3U 每包3"