铰接式遮盖板,可转动

型号: EL 1941000

用于安装在电子机柜或箱体中,可转动。

型号:
EL 1941000
产品描述
用于安装在电子机柜或箱体中。
材料
遮盖板:3 mm 铝板
铰链:锌压铸件
表面
遮盖板:经天然铝阳极氧化处理
铰链:镀锌
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度单位
6 U
供货范围
包括固定件
包装单元
1 件
净重
1.22 kg
毛重
1.42 kg
税率号
76169990
EAN
4028177012851
ECLASS 8.0
27189217