可实现快速、免工具封闭,以及在 19" 1U 网格尺寸中未安装元件的安装面的热隔离。
- 型号:
- DK 5302200
- 您的获益
- 较大区域可通过组合多个单元进行封闭。
- 灵活可用的面板,满足个性化需求。
- 可通过额外面板实现双面扩展。
- 可多重拆卸和重复使用
- 材料
- 塑料
防火性能符合 UL 94 HB,不含卤素 - 表面
- 哑光
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 遮盖板,1 U,带集成式快速固定件
- Build-up height
- 1 U
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 高度单位
- 1 U
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.605 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.99 KG CO2e
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 产品描述
- Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1 U, tool-free attachment, plastic, RAL 9005