用于封闭 482.6 mm (19") 安装平面中的空闲区域。
- 型号:
- DK 7151305
- 产品描述
- 遮盖板用于 482.6 mm (19") 安装层面内部自由空间的封闭。通过不需要工具的快速固定可在各处轻松集成,并且必要时可移除。始终使用遮盖板可确保部分机柜有方向的空气导引。
- 技术数据
- 高度单元 3U (3 x 1U)
- 材料
- 塑料
防火性能符合 UL 94 HB,不含卤素 - 表面
- 哑光
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 遮盖板,3 U,带集成式快速固定件
- Build-up height
- 3 U
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 1.011 kg
- 毛重
- 1.16 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 产品描述
- 3U 免工具安装盲板(3x 1U) ,每包3个