小型设箱体包含可调整的安装底板,通过此底板可额外划分箱体。
- 型号:
- DK 5501900
- 产品描述
- 用于将小型设备及其它附件安装在19英寸机架上的一个隔离的空间内。该小型设备安装机箱包含一个可调节的安装底板,可将该机箱进一步分成小的隔室。
- 材料
- 钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-HB - 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 小型设备箱带刷条
1 块搁板 - 承载力
- 200 N 静态平面负荷
- 支托平面
- 宽度: 405 mm
深度: 300 mm - 尺寸
- 宽度: 427 mm
高度: 170 mm
深度: 400 mm - 供货范围
- 小型设备箱带刷条
- 1 块搁板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 9.7 kg
- 毛重
- 9.85 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- DK 19"-Small components box, shielded, 4 U, for one pair of 482.6 mm (19") mounting angles, Sheet steel