接插嵌板 用于安装 SC 复式和 LC-Quad 光纤接头 型号: DK 7154035 可以容纳 SC-Duplex 和 LC-Quad 光纤接头,可以容纳电缆夹钳条。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: DK 7154035 产品描述 可配置电缆夹钳条 DK 7610.000 或 DK 7611.000。 材料 钢板 颜色 RAL 7035 安装位置数量 12 安装位置数量 : 包装单元 1 件 净重 0.425 kg 毛重 0.525 kg 税率号 94039910 EAN 4028177166660 ECLASS 8.0 19170113