附件

部件承板

可在机柜框架中或 19" 平面上存放和安装。伸缩式导轨和手柄为托板或设备底板的附加元件,在 IT 机柜、服务器机柜、壁挂式分配器和工业机柜中部分可实现免工具安装。

部件承板

承板,可抽出 用于 TS、VX SE、PC、IW

用于直接安装在垂直的 TS 机柜型材上,机柜宽度。

部件承板

承板,固定安装 用于 TS、VX SE、PC、IW,支持风扇扩展组件

用于直接安装在垂直的机柜型材上。简单悬置和定位在 4 颗预装螺钉上并加以固定。

部件承板

承板用于框架固定 用于宽度为 600 mm、800 mm 的机柜

用于安装在无 482.6 mm (19″) 安装件的机柜中。

部件承板

承板 2 U,固定安装

承板 2 U,固定安装,用于在 19" 系统孔上固定。承载力:25 kg。

部件承板

承板 ½ U,深度可调 482.6 mm (19˝) 系统孔

不受机柜影响,安装在前后 482.6 mm(19“) 平面之间,在纵深方向无级推拉,可承重:50 kg。

部件承板

承板,可抽出 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

安装在两个 19˝ 固定平面之间。

部件承板

承板,固定安装 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

固定安装在两个 19" 固定平面之间。

部件承板

承板,可抽出 用于 TE

完整套件,由通风式部件承板、伸缩轨以及可以直接固定的安装套件组成,固定深度可变,可承重:50 kg。

部件承板

承板 1 U,固定安装 482.6 mm (19˝) 系统孔

482.6 mm (19")/535 mm(公制), 小型有源组件如调制解调器或微型集线器的在英制或公制平面中的摆放面,可承重:10 kg。

部件承板

承板可抽出,2 U 用于一个 482.6 mm (19") 固定平面

此齐全套件包含各类预装配的型号,其中包括滑动伸缩轨、把手、固定法兰和保险销。

部件承板

承板,19" 扩装 前后配有L型安装角轨的操作箱体

提供多个悬挂点,因此英制平面的平面间距可以变化,可以利用伸缩轨扩展为完全拉出的样式,可承重:50 kg。

部件承板

承板,重型负载 用于带 L 型安装角轨的网络机柜 TS

固定装入两个 482.6 mm (19") 固定平面之间,悬挂在 L 形的型轨上,可承重:75 kg。

部件承板

承板,重型负载 用于带有凹槽的安装角轨的网络机柜 TS

固定装入两个 482.6 mm (19") 固定平面之间,悬挂在有凹槽的型轨上,可承重:75 kg(镀锌样式),100 kg(涂漆样式)。

部件承板

承板,固定安装 用于 TE

固定在前后 482.6 mm (19") 安装框架的侧面,可承重:30 kg。