用于安装在无 482.6 mm (19″) 安装件的机柜中。
- 型号:
- DK 7486035
- 型式
- 开孔型
- 产品描述
- 用于固定框架,用于安装在无 482.6 mm(19 寸)安装件的机柜中。
- 您的获益
- 机柜深度中的固定螺栓或固定安装轨可安装在分布间隔为 25 mm 的安装孔阵列上
- 已备有手柄安装孔
- 使用范围
- 用在无 482.6 mm (19") 安装框架的机柜中安装
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带孔承板
2 个固定安装轨 - 安装可能性
- 固定内嵌:设备底板, 50 kg,装配机座上配备固定螺栓
- 固定内嵌:设备底板, 100 kg,装配机座上配备固定安装轨
- 可调整深度:设备底板的装配机座上配备滑动伸缩轨
- 承载力
- 100 kg 单位面积承重负荷
- 安装操作说明
- 针对内安装平面需要两个额外的系统组件架
- 说明
- 最大承板深度 = 机柜深度 - 100 mm
- 尺寸
- 宽度: 671 mm
高度: 45 mm
深度: 600 mm - 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
TS IT
宽度: 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 9.5 kg
- 毛重
- 9.9 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 37.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177166035
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK 承板, 宽高深: 671x45x600 mm, 100 kg, 用于框架固定, 用于机柜宽度: 800 mm, RAL 7035
- 资料
- Additional instructions
- 说明书