用于 IW、PC 结构系列中带 TS 框架结构的机柜。
- 型号:
- IW 6902700
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括 2 个滑动伸缩轨
- 安装可能性
- 用于带 TS 框架结构的IW、PC机柜。
- 承载力
- 40 kg 静态平面负荷
- 尺寸
- 宽度: 484.5 mm
高度: 83 mm
深度: 519 mm - 适用于
- 箱体类型: IW
PC
宽度: = 600 mm
深度: ≥ 600 mm
≤ 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8.227 kg
- 毛重
- 8.66 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 32.8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- IW 抽屉盘 槽高83 MM
- 资料
- 信息表