固定在前后 482.6 mm (19") 安装框架的侧面,可承重:30 kg。
- 型号:
- DK 7000620
- 产品描述
- 承板通过侧面固定在 482.6 mm (19″) 安装框架的前后。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 300 N
- 说明
- 不能与伸缩轨结合使用。
- 支托平面
- 宽度: 505 mm
深度: 410 mm - 尺寸
- 宽度: 511 mm
高度: 22 mm
深度: 413 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.25 kg
- 毛重
- 3.7 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TE Component shelf, WHD: 511x22x413 mm, 30 kg, static, distance between levels: 495 mm, static installation, For TE, RAL 7035
- 资料
- 信息表