482.6 mm (19")/535 mm(公制), 小型有源组件如调制解调器或微型集线器的在英制或公制平面中的摆放面,可承重:10 kg。
- 型号:
- DK 7119140
- 型式
- 型式 19"
- 产品描述
- 英制或公制平面上,用于小型主动式组件如调制解调器(Modem)或微型集线器 (Hub) 的理想托架式平面。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 承载力
- 10 kg 静态平面负荷
- 说明
- 不能与伸缩轨结合使用。
- 在 U 之内的自由扩装高度约 35 mm
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
深度: 140 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.781 kg
- 毛重
- 0.881 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177221444
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 承板 1U 固定安装