承板 2 U,固定安装,用于在 19" 系统孔上固定。承载力:25 kg。
- 型号:
- DK 7119400
- 型式
- 英制
- 产品描述
- 用于安装在一个 19˝ 固定平面上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 承载力
- 25 kg 静态平面负荷
- 说明
- 不能与伸缩轨结合使用。
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
深度: 400 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.19 kg
- 毛重
- 3.58 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 12.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177187214
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 承板 2U