固定安装在两个 19" 固定平面之间。
- 型号:
- DK 5501695
- 您的获益
- 无需工具,节省时间的单人安装
- 使用范围
- 可调深度适应各种层面间距
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 前后 482.6 mm (19") L 型安装角轨
- 前后 482.6 mm (19") 安装框架
- 使用范围
- 若层间距较大,需要减小预组装层间距;承重能力 100 kg。
- 承载力
- 100 kg
- 尺寸
- 宽度: 484 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
TS IT
TE - 层面间距
- 400 ‐ 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.427 kg
- 毛重
- 5.73 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177679139
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 承板 100kg D400-600
- 资料
- Quick guide