承板,可抽出 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

型号: DK 5501675

安装在两个 19˝ 固定平面之间。

型号:
DK 5501675
产品描述
用于在两个 19" 固定平面之间,在 19" 安装角轨或 19" 安装框架中进行安装。
您的获益
无需工具,节省时间的单人安装,从机柜前侧开始
自锁
完全拉出
使用范围
可调深度适应各种层面间距
材料
钢板
表面
底板:涂漆
滑动伸缩轨/安装套件:镀锌
颜色
RAL 9005
供货范围
带孔承板
滑动伸缩轨配有安装套件
包括固定件
使用范围
若层间距较大,需要减小预组装层间距;承重能力 50 kg。
承载力
50 kg
尺寸
宽度: 419 mm
深度: 500 mm
适用于
箱体类型: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
层面间距
400 ‐ 600 mm
包装单元
1 件
净重
5.9 kg
毛重
6.14 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
23.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177679115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
抽出承板 50kg D400-600
资料
Quick guide