承板,固定安装

型号: DK 7119455

承板 2 SU,固定安装,用于在米制系统孔上固定。承载力:25 kg。

型号:
DK 7119455
型式
公制
产品描述
承板 2 SU,固定安装,用于在度量安装角轨的系统孔上固定。承载力:25 kg。
使用范围
用于安装在公制固定平面上
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
承载力
25 kg 静态平面负荷
说明
不能与伸缩轨结合使用。
尺寸
宽度: 535 mm
深度: 400 mm
包装单元
1 件
净重
3.563 kg
毛重
3.763 kg
税率号
94039910
EAN
4028177325289
ECLASS 8.0
27189261