附件 部件承板的附件 部件承板的附件。 部件承板的附件 安装套件,具有不同深度 用于英制承板 用于英制部件承板,与 L 形型轨或 19” 安装框架结合使用,根据两个 482.6 mm (19˝) 平面的间隔尺寸无级调节。 跳转至产品页面 部件承板的附件 安装套件,具有不同深度 用于 19" 承板 用于部件承板和抽屉的安装套件,深度可变。 跳转至产品页面 部件承板的附件 用于 L 型安装角轨的适配器 用于 TS 用于 TS 网络机柜,将设备承板和滑轨安装在 L 形型轨上。 跳转至产品页面 部件承板的附件 滑动伸缩轨 用于承板,用于安装在 VX 机柜框架上,用于升级现有的 VX 和 TS 应用 将现有的固定螺栓或安装轨(重型负载样式)更换为伸缩轨,从而将固定安装式部件承板在之后的工作中改装成全拉出样式。 跳转至产品页面 部件承板的附件 手柄 用于承板,可伸缩的 手柄便于托盘使用。 跳转至产品页面 部件承板的附件 固定螺栓 用于带孔承板 防滑固定您的组件,将螺栓拧入部件承板摆放面的长孔中,因此可以无级调节并适用于任何设备。 跳转至产品页面 部件承板的附件 TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm 用于通用框架结构或分装,可简单定位在冲孔上并固定。 跳转至产品页面 部件承板的附件 电缆支承梁 铰链式,带弯折保护和快速连接件 利用活动链环在中间部分实现无弯折的电缆铺设,通过快接器可以从两侧松开固定件。 跳转至产品页面