将现有的固定螺栓或安装轨(重型负载样式)更换为伸缩轨,从而将固定安装式部件承板在之后的工作中改装成全拉出样式。
- 型号:
- DK 7081000
- 产品描述
- 固定安装式承板可很容易地补充改装成完全拉出型。在此,要将已有固定螺栓或安装轨(用于安装重型安装件的形式)替换成滑动伸缩轨。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- Suitable for component shelf depth
- 500 mm
- 承载力
- 50 kg
- 说明
- 在机柜深度上可安装和锁定在间隔为 25 mm 的安装孔阵列上。
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.746 kg
- 毛重
- 1.946 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 7.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177124202
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK 滑动伸缩杆 用于承板深度 500MM
- 资料
- 说明书