利用活动链环在中间部分实现无弯折的电缆铺设,通过快接器可以从两侧松开固定件。
- 型号:
- DK 7163560
- 产品描述
- 用于将连接电缆安全可靠地从带伸缩臂的承板导引到支撑点上。通过活动性链轨节可在中间部件实现无弯折电缆铺设。通过快速连接件,固定件的两面都可松开。
- 材料
- 钢板,镀锌
中间部分:塑料 - 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 最大承板深度 = 机柜深度 - 200 mm
- 适用于
- 深度: ≤ 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.55 kg
- 毛重
- 0.712 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177433557
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- DK 铰链进线 用于 用于 enc 600mmd
- 资料
- 说明书