- 型号:
- TS 8612120
- 型式
- 用于外部安装层面
- 产品描述
- 用于通用框架结构或分装,可简单定位在冲孔上并固定。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 固定螺钉
- 长度
- 1,140 mm
- 安装可能性
- 在 TS,VX SE 机柜的垂直平面上:在内部安装层面上,装在四周,四周高度不同
- 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
- 在 TP 中通过导轨进行内部扩装:宽度方向,用于内部安装平面
- 作为支承板的安装套件,可方便地定位和固定在 TS、VX SE 中
- 安装操作说明
- 当在 TP进行内部安装时,需要使用安装轨
- 适用于
- 箱体类型: VX SE
TP
PC
IW
宽度/深度: 1,200 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 4.876 kg
- 毛重
- 5.133 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177212121
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- TS带法兰冲孔轨,17 x 73 mm,用于外部安装平面:用于机柜宽度/深度:1200 mm, 长度: 1140 mm