用于部件承板和抽屉的安装套件,深度可变。
- 型号:
- DK 7063850
- 产品描述
- 根据两个 482.6 mm (19″) 平面在深度上的间距,安装套件可用螺钉固定在 L 型安装角轨或 482.6 mm (19″) 安装框架之间。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 层面间距
- 550 ‐ 850 mm
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.852 kg
- 毛重
- 2.052 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- "DK 服务安装轨19"",间距550-850MM"
- 资料
- 信息表