组合安装轨用于减轻对引入电缆的张力以及提供电磁兼容触点。
- 型号:
- SZ 2388850
- 型式
- C 型安装角轨用于安放电缆卡箍
在间隔 40 mm的系统孔阵上开有T型缺口,用于使用电缆扎带将电缆集束 - 产品描述
- 组合安装轨用于减轻对引入电缆的张力以及提供电磁兼容触点。
- 您的获益
- 通过安装轨上左边或右边已有的钻孔(直径 9 mm)建立额外触点
- EMC 电磁兼容屏蔽夹可以免工具安装
- 材料
- 铝挤压型材
- 表面
- 无铬,被动式
- 供货范围
- 安装轨,1根
固定支架,2 个
包括固定件 - 长度
- 753 mm
- 安装可能性
- 在机柜的水平/垂直型材上
- 无固定支架时也可安装在安装板上
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
宽度: = 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.63 kg
- 毛重
- 0.68 kg
- 税率号
- 76042990
- EAN
- 4028177698925
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 安装轨,用于EMC(电磁兼容)安装轨和电缆张力减轻,用于机柜宽度:800 mm
- 资料
- 信息表