不需要使用工具就可快速安装:将 EMC 屏蔽夹压向电缆屏蔽层并卡住轨道,由弹簧完整补偿直径变化。
- 型号:
- SZ 2388200
- 产品描述
- 不使用工具即可以快速安装:EMC 电磁兼容屏蔽夹相对电缆屏蔽层挤压并固定在安装轨上。直径改变通过 EMC 电磁兼容屏蔽夹的弹簧已完全平衡。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 屏蔽直径(最小)
- 10 ‐ 20 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.33 kg
- 毛重
- 0.361 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177318250
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- 产品描述
- SZ EMC 电磁兼容屏蔽夹,用于电缆直径10-20 mm
- 资料
- 信息表