可用于直接将线缆屏蔽层安装在安装板上的电器或设备上。
- 型号:
- SZ 2367160
- 产品描述
- 接地夹可用于直接将线缆屏蔽层安装在安装板上的电器或设备上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 尺寸
- 16 mm
- 关于订货编号的说明
- 1 个固定夹圈
- 包装单元
- 50 件
- 净重
- 0.3 kg
- 毛重
- 0.339 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177163256
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- 产品描述
- SZ EMC 电磁兼容式接地夹, 规格: 16 mm