用于使并联的 EMC 控制柜系统和使用镀锌隔板时达到最佳接触效果。
- 型号:
- SZ 4348000
- 产品描述
- 并柜式电磁兼容控制机柜系统以及一个镀锌隔板的使用能够使密封件具有最佳接触性能。
- 材料
- 聚氨酯泡沫带有导电外套
- 供货范围
- 1 卷
- 尺寸
- 宽度: 12.7 mm
高度: 12.7 mm
长度: 5.3 m - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.18 kg
- 毛重
- 0.182 kg
- 税率号
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- SZ 分隔板密封,长度:5300 mm