用于最大直径为 20 mm 的屏蔽电缆。组合式 EMC 触点和电缆固定件可在电缆屏蔽层和底板之间形成低电阻触点。和批量生产的底板一起用于所有深度为 400、500、600 以及 800 mm 的机柜。
- 型号:
- VX 8618820
- 产品描述
- 用于最大直径为 20 mm 的屏蔽电缆。组合式 EMC 触点和电缆固定件可在电缆屏蔽层和底板之间形成低电阻触点。和批量生产的底板一起用于所有深度为 400、500、600 以及 800 mm 的机柜。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 1 块带 T 型头冲孔的底板
1 块移动底板
2 个 EMC 密封件 - 适用于
- 箱体类型: VX
宽度: = 600 mm - 说明
- 无法实现标准化的 IP 防护等级
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.8 kg
- 毛重
- 1.94 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177929883
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX EMC(电磁兼容)底板,宽度 600 mm
- 资料
- 信息表