EMC(电磁兼容)底板 用于 VX

型号: VX 8618823

用于最大直径为 20 mm 的屏蔽电缆。组合式 EMC 触点和电缆固定件可在电缆屏蔽层和底板之间形成低电阻触点。和批量生产的底板一起用于所有深度为 400、500、600 以及 800 mm 的机柜。

型号:
VX 8618823
产品描述
用于最大直径为 20 mm 的屏蔽电缆。组合式 EMC 触点和电缆固定件可在电缆屏蔽层和底板之间形成低电阻触点。和批量生产的底板一起用于所有深度为 400、500、600 以及 800 mm 的机柜。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
1 块带 T 型头冲孔的底板
1 块移动底板
2 个 EMC 密封件
关于订货编号的说明
仅用于机柜的一半
适用于
箱体类型: VX
宽度: = 1,200 mm
说明
无法实现标准化的 IP 防护等级
包装单元
1 件
净重
2 kg
毛重
2.14 kg
税率号
94039910
EAN
4028177929876
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
VX EMC(电磁兼容)底板,宽度 1200 mm
资料
信息表