为了保证抗震机柜与地面的稳固连接,需要使用M10螺母从外部与地面紧固。
- 型号:
- TS 8601860
- 产品描述
- 为了保证抗震机柜与地面的稳固连接,需要使用M10螺母从外部与地面紧固。
- 材料
- 角型连接件:钢板 5 mm
护板:钢板 2 mm - 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7022
- 供货范围
- 完整安装的底座
4 个角连接件
深度支撑条,2 个
前面/后面 2 块护板
包括固定件 - 说明
- 符合 Telcordia GR-63-Core 的 4 级抗震区,组合有舒适手柄和抗震套件。
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
宽度: = 800 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 15.06 kg
- 毛重
- 15.87 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 60.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- TS 地震底座,用于TS,高度:100mm,用于机柜宽度深度:800x600 mm