抗震套件用于 VX 并联机柜系统。
- 型号:
- VX 8618600
- 产品描述
- 抗震套件用于 VX 并联机柜系统。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 说明
- 大型机柜 VX 8806.000 已在装配装板上测试安装了重量为 500 kg 的安装组件,包括侧壁、防震套件、防震插座和舒适手柄,并符合 Telcordia GR-63-CORE 4 区的要求。
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
高度: = 2,000 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 20.4 kg
- 毛重
- 21.38 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX 抗震套件,用于机柜宽高深:800x2000x600 mm
- 资料
- 白皮书
- 说明书