铜镀锌,有不同的长度和横截面,带有压制触点套管,在高频时对抗电流表面效应,具有高度灵活的连接方式。
- 型号:
- SZ 2412216
- 产品描述
- 铜镀锌,有不同的长度和横截面,带有压制触点套管。扁平接地带在高频时能抗电流表面效应,同时具有高度灵活的连接可能性。
- 横截面
- 16 mm²
- 连接
- M8 – M8
- 说明
- 请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。
- 尺寸
- 长度: 200 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.36 kg
- 毛重
- 0.374 kg
- 税率号
- 74198010
- EAN
- 4028177022560
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- 产品描述
- SZ 薄带接地件, 规格: M8, 用于直径 16 mm²
- 认证
- UL + C-UL (listed)
- 资料
- 信息表