- 型号:
 - SZ 2412310
 - 产品描述
 - 铜镀锌,有不同的长度和横截面,带有压制触点套管。扁平接地带在高频时能抗电流表面效应,同时具有高度灵活的连接可能性。
 - 横截面
 - 10 mm²
 - 连接
 - M6 – M6
 - 说明
 - 请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。
 - 尺寸
 - 长度: 300 mm
 - 包装单元
 - 10 件
 - 净重
 - 0.3 kg
 - 毛重
 - 0.359 kg
 - 税率号
 - 74198010
 - EAN
 - 4028177022584
 - ETIM 9
 - EC000839
 - ETIM 8
 - EC000839
 - ECLASS 8.0
 - 27062302
 - 产品描述
 - SZ 薄带接地件, 规格: M6, 用于直径 10 mm²
 
- 认证
 - UL + C-UL (listed)