安装固定件 用于接地终端和扁平带接地装置

型号: SZ 2559000

用于固定接地带和薄带接地件。

型号:
SZ 2559000
产品描述
用于固定接地带和薄带接地件。
安装可能性
在水平和垂直的 VX 机柜型材上
在水平的 TS 机柜型材上
安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
在带法兰的冲孔轨 23 x 64 mm 上
在 23 x 64 mm 冲孔轨上
在 PS 安装轨系统上
底板
说明
需要锁紧螺母或插入螺母,用于在水平 TS、SE 机柜型材中安装
尺寸
螺纹: M8
包装单元
10 件
净重
0.24 kg
毛重
0.297 kg
税率号
73181900
EAN
4028177027770
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
SZ 安装固定件用于系统孔,规格:M8
资料
信息表