- 型号:
- SZ 2570000
- 产品描述
- 用于固定接地带和薄带接地件。
- 安装可能性
- 在水平和垂直的 VX 机柜型材上
- 在水平的 TS 机柜型材上
- 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方,深度方向
- 在带法兰的冲孔轨 23 x 64 mm 上
- 在 23 x 64 mm 冲孔轨上
- 在 PS 安装轨系统上
- 底板
- 说明
- 需要锁紧螺母或插入螺母,用于在水平 TS、SE 机柜型材中安装
- 尺寸
- 螺纹: M6
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.1 kg
- 毛重
- 0.13 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177027992
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 安装固定件用于系统孔,规格:M6