用于实现更好的 EMC(电磁兼容性)。
- 型号:
- VX 5302028
- 产品描述
- 为实现更好的 EMC(电磁兼容性)。
- 您的获益
- 通过扁平带状接地电极将所有机柜组件和中央垂直等电位联结导轨 (RBB) 连接,并通过框架式机架作为中心组装点
- 使用范围
- 确保连续的电位平衡或功能性接地
- 根据 DIN EN 50 310 标准,提高了对高频干扰辐射的防护能力
- 该套件设计用于与封闭的钢板门搭配使用,以提高对干扰性辐射的屏蔽效果。
- 作用方式
- 等电位联结导轨,用于所有箱体和内置组件的中央等电位联结,前提是其具有用来等电位联结的连接点
- 供货范围
- 6 个扁平带状接地电极 (M8),16 mm² 用于钢板门,侧壁,等电位联结导轨
等电位联结导轨,长 1545 mm,用于 1800 – 2000 mm 高度
包括固定件 - 安装操作说明
- 内置组件和等电位联结导轨之间的特殊连接导线必须由用户方提供
- 说明
- 如果已经由合格电工根据最终应用执行了一次风险评估,并且确定没有进一步的潜在风险,则无需采取任何措施便可进行保护接地
- 为了确保增加箱体的屏蔽作用,建议使用带有全方位密封的箱体,类似于 IP 箱体变型,该变型前部带有封闭式钢板门(仅作为配置),螺栓固定的侧板,封闭式底座
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.7 kg
- 毛重
- 1.9 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- 产品描述
- 等电位联结升级套件,用于 VX IT,为实现更好的 EMC(电磁兼容性)。等电位联结导轨,用于所有箱体扩装件和内置组件的中央等电位联结,其具有用于等电位联结的连接点,6 个扁平接地带 (M8),16 mm²,用于钢板门、侧板、等电位联结导轨,等电位联结导轨长 1545 mm,适用高度 1800 – 2000 mm,包括紧固件,认证:UL
- 资料
- 信息表