在箱体框架上用于所有箱体部件按照系统实际需求进行接地。接地线已完成连接,预装有插头并截成相应长度。
- 型号:
- TE 7000675
- 产品描述
- 在箱体框架上用于所有箱体部件按照系统实际需求进行接地。接地线已完成连接,预装有插头并截成相应长度。
- 供货范围
- 4 根接地带,300 mm
4 根接地带,350 mm
包括固定件 - 说明
- 如果已经由合格电工根据最终应用执行了一次风险评估,并且确定没有进一步的潜在风险,则无需采取任何措施便可进行保护接地
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.2 kg
- 毛重
- 0.205 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- 产品描述
- TE Complete earthing kit, For TE, Ø 4 mm², Imax. 40 A
- 资料
- Quick guide